Skupiny zboží
Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje, provedení B, s filtrem vzduchu
K0465_B

Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje, provedení B, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, kryt z termoplastu, polyamid 66.
Filtr vzduchu z polyuretanu (PU pěna).
Měrka hladiny oleje ze zinku.
O-kroužek, z pryže (NBR), 70 Shore.
Provedení: Pouzdro černé.
Kryt červený.
Jemnost filtru 50 µm.
Měrka hladiny oleje, fosfátovaná.
Upozornění:Odnímatelné víčko umožňuje bezproblémové čištění vzduchového filtru.

Provedení A: bez vzduchového filtru
Provedení B: se vzduchovým filtrem
Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Na vyžádání:Zářezy s min. a max. hodnotou.Odkaz na výkres:
1) Kryt
2) Filtr vzduchu
3) O-kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0465_B Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje, provedení B, s filtrem vzduchu 137 kB

Výkresy

Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje, provedení B, s filtrem vzduchu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2D3LL1CADPřís.CenaObjednat
K0465.236038B36G3/82341711 2,63 €
K0465.241012B41G1/22841812 2,90 €
K0465.247034B47G3/43351712 3,25 €
K0465.252100B52G13852012 3,77 €
K0465.263114B63G1 1/44952313 4,59 €
K0465.263112B63G1 1/25552313,5 4,83 €
K0465.2361615B36M16x1,52341711 2,63 €
K0465.2411815B41M18x1,528417,512 2,79 €
K0465.2412015B41M20x1,528417,512 2,90 €
K0465.2412215B41M22x1,528417,512 2,94 €