Skupiny zboží
Ochranná víčka pro maznice s kuželovou hlavou
K1133

Ochranná víčka pro maznice s kuželovou hlavou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyetylen (PE-LLD).Provedení: červená, zelená, žlutá nebo černá.Upozornění:Hodí se pro všechny maznice s kuželovou hlavou podle DIN 71412. Chrání kuželovou hlavu maznice před znečištěním. Různé barvy slouží např. k označení mazacích intervalů.

Teplota použití: -70 °C až +85 °C.

Provedení A: bez jazýčku
Provedení B: s jazýčkem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1133 Ochranná víčka pro maznice s kuželovou hlavou 220 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ochranná víčka pro maznice s kuželovou hlavou

Ochranná víčka pro maznice s kuželovou hlavou, provedení A, bez jazýčku

více informací

Výkresy

Ochranná víčka pro maznice s kuželovou hlavou, provedení A, bez jazýčku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního
tělesa
CADPřís.CenaObjednat
K1133.911Ačervená 0,13 €
K1133.912Azelená 0,13 €
K1133.913Ažlutá 0,13 €
K1133.914Ačerná 0,13 €

Ochranná víčka pro maznice s kuželovou hlavou, provedení B, s jazýčkem

více informací

Výkresy

Ochranná víčka pro maznice s kuželovou hlavou, provedení B, s jazýčkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního
tělesa
CADPřís.CenaObjednat
K1133.921Bčervená 0,19 €
K1133.922Bzelená 0,19 €
K1133.923Bžlutá 0,19 €
K1133.924Bčerná 0,19 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33