Skupiny zboží
Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení B, zalomené 45°
K1134_B

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení B,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisProvedení: Pozinkováno.Upozornění:Maznice s trychtýřovou hlavou jsou vhodné zejména pro montáž v úrovni povrchu nebo pro zahloubení.
Díky tyrchtýřovému tvaru je potřebné mazání možné provádět i v obtížně přístupných místech.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1134_B Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení B, zalomené 45° 172 kB

Výkresy

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení B, zalomené 45°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Provedení 2DLL1SWCADPřís.CenaObjednat
K1134.1206100BocelčtyřhranM6x1155,59 3,27 €
K1134.1208100BocelčtyřhranM8x1155,59 1,77 €
K1134.1208125BocelčtyřhranM8x1,25155,59 1,79 €
K1134.1210100BocelčtyřhranM10x1155,511 1,79 €
K1134.1218BocelčtyřhranR1/8155,511 1,79 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33