- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1134Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocel, pozinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Maznice s trychtýřovou hlavou jsou vhodné zejména pro montáž v úrovni povrchu nebo pro zahloubení. Díky tyrchtýřovému tvaru je potřebné mazání možné provádět i v obtížně přístupných místech.Odkaz na výkres:Provedení A: přímé Provedení B: zalomené 45° Provedení C: zalomené 90° StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení A, přímé |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Provedení 2 | D | L | L1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1134.1106100 | A | ocel | šestihran | M6x1 | 9 | 6 | 7 | | | 0,98 € | | K1134.1108100 | A | ocel | šestihran | M8X1 | 9 | 6 | 9 | | | 1,10 € | | K1134.1108125 | A | ocel | šestihran | M8X1,25 | 9 | 6 | 9 | | | 1,10 € | | K1134.1110100 | A | ocel | šestihran | M10x1 | 9,5 | 6,5 | 11 | | | 1,10 € | | K1134.1118 | A | ocel | šestihran | R1/8 | 9 | 6 | 11 | | | 1,11 € | | K1134.2106100 | A | nerezová ocel | šestihran | M6X1 | 8,2 | 6 | 7 | | | 3,11 € | | K1134.2108100 | A | nerezová ocel | šestihran | M8x1 | 9,5 | 6,5 | 9 | | | 3,55 € | | K1134.2108125 | A | nerezová ocel | šestihran | M8x1,25 | 9,5 | 6,5 | 9 | | | 3,59 € | | K1134.2110100 | A | nerezová ocel | šestihran | M10X1 | 9 | 6 | 11 | | | 4,07 € | | K1134.2118 | A | nerezová ocel | šestihran | G1/8 | 9 | 6 | 11 | | | 4,07 € | |
|
Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení B, zalomené 45° |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Provedení 2 | D | L | L1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1134.1206100 | B | ocel | čtyřhran | M6x1 | 15 | 5,5 | 9 | | | 3,27 € | | K1134.1208100 | B | ocel | čtyřhran | M8x1 | 15 | 5,5 | 9 | | | 1,77 € | | K1134.1208125 | B | ocel | čtyřhran | M8x1,25 | 15 | 5,5 | 9 | | | 1,79 € | | K1134.1210100 | B | ocel | čtyřhran | M10x1 | 15 | 5,5 | 11 | | | 1,79 € | | K1134.1218 | B | ocel | čtyřhran | R1/8 | 15 | 5,5 | 11 | | | 1,79 € | |
|
Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení C, zalomené 90° |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Provedení 2 | D | L | L1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1134.1306100 | C | ocel | čtyřhran | M6x1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 2,00 € | | K1134.1308100 | C | ocel | čtyřhran | M8x1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 2,00 € | | K1134.1308125 | C | ocel | čtyřhran | M8x1,25 | 18 | 5,5 | 9 | | | 2,00 € | | K1134.1310100 | C | ocel | čtyřhran | M10x1 | 18 | 5,5 | 11 | | | 2,00 € | | K1134.1318 | C | ocel | čtyřhran | R1/8 | 18 | 5,5 | 11 | | | 2,10 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|