Skupiny zboží
Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412, provedení E, zalomené 90°, čtyřhran
K1132_E

Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412, provedení E, zalomené...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Ocel kalená na min. 550 HV 1. pozinkovaná.Upozornění:Maznice s kuželovou hlavou jsou vybaveny kuželovým (kónickým) závitem. Hodí se pro mazací místa, která je třeba často a spolehlivě namazat. Díky svému mnohostrannému využití patří k nejvíce rozšířeným typů maznic.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1132_E Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412, provedení E, zalomené 90°, čtyřhran 175 kB

Výkresy

Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412, provedení E, zalomené 90°, čtyřhran

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníMateriál
základní
těleso
ADL
max.
L1SWCADPřís.CenaObjednat
K1132.1506100Ezalomené 90° se čtyřhranemocel14M6X1185,59 0,85 €
K1132.1508100Ezalomené 90° se čtyřhranemocel14M8X1185,59 0,85 €
K1132.1508125Ezalomené 90° se čtyřhranemocel14M8X1,25185,59 1,10 €
K1132.1510100Ezalomené 90° se čtyřhranemocel15M10X1185,511 1,40 €
K1132.1518Ezalomené 90° se čtyřhranemocel15R1/8185,511 0,98 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33