Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Úchytka z termoplast. polyamidu.
Měrka oleje z oceli.
O-kroužek z pryže (NBR), 70 Shore.
Provedení: Část pro uchycení, černá.
Měrka hladiny oleje, fosfátovaná.
Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:
Provedení B: s otvorem pro odvzdušnění
Provedení C: bez otvoru pro odvzdušnění
Provedení D: s otvorem pro odvzdušnění

1) O-kroužek
2) pouze v provedení D
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0468 Měrky hladiny oleje 134 kB

Výkresy (celkový přehled)

Měrky hladiny oleje

Olejové měrky, provedení B, s otvorem pro odvzdušnění

více informací

Výkresy

Olejové měrky, provedení B, s otvorem pro odvzdušnění

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
K0468.22714B271418134341310 1,41 €
K0468.23218B32182414545179 1,66 €
K0468.23220B32202414544,51810 1,77 €

Olejové měrky, provedení C, bez otvoru pro odvzdušnění

více informací

Výkresy

Olejové měrky, provedení C, bez otvoru pro odvzdušnění

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
K0468.32714C271418134342017 1,41 €
K0468.33012C271218144362016 1,23 €
K0468.33318C331824145442117,5 1,58 €
K0468.33520C352024165462117,5 1,55 €

Olejové měrky, provedení D, s otvorem pro odvzdušnění

více informací

Výkresy

Olejové měrky, provedení D, s otvorem pro odvzdušnění

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
K0468.42714D271418134342017 1,50 €
K0468.43318D331824145442117,5 1,66 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33