Skupiny zboží
Olejové zátky s magnetem, plastové
K0452

Olejové zátky s magnetem, plastové

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast polyamid 66. Permanentní magnet z feritu.Provedení: Černé. Ploché těsnění, bezazbestové.Upozornění:Magnetický účinek šroubových uzávěrů závěrových šroubů přitahuje částice železa v oleji.
Montáž šroubového uzávěru šroubu do blízkosti podlahy předchází poškození mechanických součástí, jako jsou např. čerpadla.
Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
2) Magnet
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0452 Olejové zátky s magnetem, plastové 215 kB

Výkresy

Olejové zátky s magnetem, plastové

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1L2SWCADPřís.CenaObjednat
K0452.2001420G1/4879517 1,88 €
K0452.2203822G3/8137,5101018 2,42 €
K0452.2701227G1/213811924 2,79 €
K0452.3403434G3/419,69116,530 3,72 €
K0452.4210042G119,610,5121435 4,84 €
K0452.20141520M14X1,5879517 1,88 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33