- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0448Hliníkové olejoznaky s průhledítkem z polyamidu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z hliníku. Reflektor z hliníku nebo bílé umělé hmoty. Průhledítko z polyamidu.Provedení: Průhledítko průhledné, odolné vůči teplotám u oleje až do 100 °C, u vody až do 70 °C. Ploché těsnění, bezazbestové.Upozornění:U provedení G3/8 a M18x1,5 je reflektor z bílého plastu.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Utahovací moment max. Nm | Tlakové zatížení max. bar | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0448.20014 | 20 | G1/4 | 11 | 8 | 8 | 17 | 4 | 10 | | | 1,58 € | | K0448.24038 | 24,1 | G3/8 | 12,7 | 9,5 | 9 | 22 | 10 | 10 | | | 2,30 € | | K0448.29012 | 29,7 | G1/2 | 15 | 10 | 9 | 27 | 15 | 10 | | | 3,08 € | | K0448.36034 | 35,2 | G3/4 | 21,9 | 10 | 11 | 32 | 22 | 10 | | | 4,04 € | | K0448.42100 | 44,1 | G1 | 25,1 | 11 | 11 | 40 | - | 10 | | | 8,55 € | | K0448.52114 | 55 | G1 1/4 | 34 | 13,5 | 12 | 50 | - | 10 | | | 8,90 € | | K0448.241815 | 24,5 | M18X1,5 | 13 | 10 | 9 | 22 | 12 | 10 | | | 2,85 € | | K0448.292215 | 29,5 | M22X1,5 | 16 | 10 | 9 | 27 | 15 | 10 | | | 3,45 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|