Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Průzor z termoplastu, z polyamidu.
O-kroužek a ploché těsnění z pryže (NBR).
Reflektor z hliníku.
Šroub a šestihranná matice z oceli.
Provedení: Pouzdro černé, lakované.
Průzor průhledný, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí materiálu, teplotní odolnost u oleje až do 100 °C, u vody až do 70 °C.
Reflektor bíle lakovaný, značkovací čárky, resp. stupnice černá.
Šroub a šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění:Olejoznaky je možné využít jednak tak, jak je znázorněno, nebo mohou být nainstalovány přímo do otvorů se závitem. Vzdálenost mezi osami pro montážní otvory = L1 ±0,5.
Tyto olejoznaky jsou vhodné pro zásobníky, které nejsou vystaveny tlaku.
Maximální provozní teplota: 100 °C.
Odkaz na výkres:
Provedení A: bez teploměru
Provedení B: s teploměrem

1) Ploché těsnění
2) O-kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0444 Olejoznaky 193 kB

Výkresy (celkový přehled)

Olejoznaky

Olejoznaky, provedení A, bez teploměru

více informací

Výkresy

Olejoznaky, provedení A, bez teploměru

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD1HH1LL1L2L3Počet
upevňovacích
šroubů
CADPřís.CenaObjednat
K0444.107610A31M1024,5201077639372 13,50 €
K0444.107612A31M1224,5201077639372 13,50 €
K0444.112710A31M1024,52015612790802 17,97 €
K0444.112712A31M1224,52015612790802 17,97 €
K0444.125412A34M1233172862542001782 36,03 €

Olejoznaky, provedení B, s teploměrem

více informací

Výkresy

Olejoznaky, provedení B, s teploměrem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD1HH1LL1L2L3Počet
upevňovacích
šroubů
Stupnice teploměruCADPřís.CenaObjednat
K0444.207610B31M1024,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 16,50 €
K0444.207612B31M1224,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 16,50 €
K0444.212710B31M1024,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 21,79 €
K0444.212712B31M1224,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 21,79 €
K0444.225412B34M12331728625420017820 - 100 °C / 50 - 200 °F 41,98 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33