Skupiny zboží
Hliníkové olejoznaky s průhledítkem z přírodního skla
K0246

Hliníkové olejoznaky s průhledítkem z přírodního skla

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, reflektor z hliníku.
Průhledítko z přírodního čirého skla.
Vnitřní těsnění Viton®.
Provedení: Průhledítko odolné vůči teplotám do 150 °C.
Ploché těsnění, bezazbestové.
Upozornění:Vysoká tlaková a teplotní stálost. Přírodní sklo jako průhledítko zaručuje optimální propustnost světla a maximální povrchovou tvrdost.Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
2) Externí těsnění
3) Interní těsnění
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0246 Hliníkové olejoznaky s průhledítkem z přírodního skla 222 kB

Výkresy

Hliníkové olejoznaky s průhledítkem z přírodního skla

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2LL1SWUtahovací
moment
max. Nm
Tlakové zatížení
max. bar
CADPřís.CenaObjednat
K0246.2901229,5G1/212109271820 6,18 €
K0246.3403434,5G3/4161210322420 7,82 €
K0246.4210042,5G123121040-20 11,36 €
K0246.29201529,5M20X1,512109271820 6,18 €
K0246.42331542,5M33X1,523121040-20 11,36 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33