- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0455_AŠroubové uzávěry, provedení A, se symbolem pro naplnění |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast, polyamid 66. O-kroužek z pryže (NBR).Provedení: Černé.Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0455.120014 | A | 20 | G1/4 | 9 | 9 | | | 0,45 € | | K0455.120038 | A | 20,5 | G3/8 | 9 | 10 | | | 0,52 € | | K0455.128012 | A | 28 | G1/2 | 10,5 | 10,5 | | | 0,58 € | | K0455.131034 | A | 31 | G3/4 | 12 | 11 | | | 0,83 € | | K0455.139100 | A | 39 | G1 | 12 | 12 | | | 1,17 € | | K0455.149114 | A | 49 | G1 1/4 | 13 | 13,5 | | | 1,68 € | | K0455.155112 | A | 55 | G1 1/2 | 14,7 | 14,5 | | | 1,91 € | | K0455.168200 | A | 68,5 | G2 | 15 | 16 | | | 3,17 € | | K0455.1201415 | A | 20 | M14X1,5 | 9 | 9 | | | 0,45 € | | K0455.1201615 | A | 20 | M16X1,5 | 9 | 10 | | | 0,52 € | | K0455.1281815 | A | 28 | M18X1,5 | 10,5 | 10 | | | 0,54 € | | K0455.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 10,5 | 10 | | | 0,58 € | | K0455.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 10,5 | 10 | | | 0,58 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|