Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Termoplast, polyamid 66. O-kroužek z pryže (NBR).Provedení: Černé.Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:
Provedení A: se symbolem pro naplnění
Provedení B: se symbolem pro naplnění a otvorem pro odvzdušnění

1) O-kroužek
2) Otvor pro odvzdušnění pouze v provedení B
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0455 Šroubovací zátky 221 kB

Výkresy (celkový přehled)

Šroubovací zátky

Šroubové uzávěry, provedení A, se symbolem pro naplnění

více informací

Výkresy

Šroubové uzávěry, provedení A, se symbolem pro naplnění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1LL1CADPřís.CenaObjednat
K0455.120014A20G1/499 0,45 €
K0455.120038A20,5G3/8910 0,52 €
K0455.128012A28G1/210,510,5 0,58 €
K0455.131034A31G3/41211 0,83 €
K0455.139100A39G11212 1,17 €
K0455.149114A49G1 1/41313,5 1,68 €
K0455.155112A55G1 1/214,714,5 1,91 €
K0455.168200A68,5G21516 3,17 €
K0455.1201415A20M14X1,599 0,45 €
K0455.1201615A20M16X1,5910 0,52 €
K0455.1281815A28M18X1,510,510 0,54 €
K0455.1282015A28M20X1,510,510 0,58 €
K0455.1282215A28M22X1,510,510 0,58 €

Šroubové uzávěry, provedení B, se symbolem pro naplnění a otvorem pro odvzdušnění

více informací

Výkresy

Šroubové uzávěry, provedení B, se symbolem pro naplnění a otvorem pro odvzdušnění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1LL1CADPřís.CenaObjednat
K0455.220014B20G1/499 0,50 €
K0455.220038B20,5G3/8910 0,54 €
K0455.228012B28G1/210,510,5 0,63 €
K0455.231034B31G3/41211 0,90 €
K0455.239100B39G11212 1,20 €
K0455.249114B49G1 1/41313,5 1,77 €
K0455.255112B55G1 1/214,714,5 2,23 €
K0455.268200B68,5G21516 3,21 €
K0455.2201415B20M14X1,599 0,50 €
K0455.2201615B20M16X1,5910 0,55 €
K0455.2281815B28M18X1,510,510 0,55 €
K0455.2282015B28M20X1,510,510 0,63 €
K0455.2282215B28M22X1,510,510 0,64 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33