- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1102Šroubovací zátky s vnitřním šestihranem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.0737. O-kroužek z pryže (NBR), 90 Shore.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Provozní teplota: -20 °C / +100 °C. Provozní tlak: max. 70 bar pro statické použití.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | L | L1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1102.15018 | 15 | G1/8 | 13 | 9 | 4 | | | 0,90 € | | K1102.19014 | 19 | G1/4 | 16 | 11 | 6 | | | 1,01 € | | K1102.22038 | 22 | G3/8 | 17 | 11 | 6 | | | 1,25 € | | K1102.27012 | 27 | G1/2 | 20 | 14 | 8 | | | 1,97 € | | K1102.32034 | 32 | G3/4 | 20 | 14 | 12 | | | 2,16 € | | K1102.40001 | 40 | G1 | 22 | 16 | 12 | | | 4,29 € | | K1102.50114 | 50 | G1 1/4 | 25 | 18 | 12 | | | 9,72 € | | K1102.55112 | 55 | G1 1/2 | 24 | 17 | 24 | | | 13,17 € | | K1102.141010 | 15 | M10X1 | 12 | 8 | 5 | | | 1,06 € | | K1102.171215 | 17 | M12X1,5 | 16 | 10 | 6 | | | 1,43 € | | K1102.191415 | 19 | M14X1,5 | 16 | 10 | 6 | | | 1,18 € | | K1102.221615 | 22 | M16X1,5 | 16 | 10 | 6 | | | 1,39 € | | K1102.251815 | 25 | M18X1,5 | 17 | 11 | 8 | | | 1,47 € | | K1102.272015 | 27 | M20X1,5 | 18 | 12 | 8 | | | 2,00 € | | K1102.282215 | 28 | M22X1,5 | 18 | 12 | 10 | | | 2,10 € | | K1102.322615 | 32 | M26X1,5 | 20 | 13,5 | 12 | | | 2,75 € | | K1102.322702 | 32 | M27X2 | 20 | 13,5 | 12 | | | 3,69 € | | K1102.403302 | 40 | M33X2 | 21 | 15 | 17 | | | 7,51 € | | K1102.504202 | 50 | M42X2 | 24 | 17 | 22 | | | 10,40 € | | K1102.554802 | 55 | M48X2 | 24 | 17 | 24 | | | 18,59 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|