- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1129Šroubovací zátky s vnitřním šestihranem a s kuželovým závitem... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4571.Provedení: Ocel, pozinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Šroubové uzávěry s vnitřním šestihranem a kuželovým závitem jsou vhodné k uzavírání otvorů s kuželovým vnitřním závitem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo ocel | Objednací číslo nerezová ocel | D1 | L | SW | Filtr |
---|
K1129.100810 | K1129.200810 | M8x1 | 8 | 4 | | K1129.101010 | K1129.201010 | M10X1 | 8 | 5 | | K1129.101215 | K1129.201215 | M12X1,5 | 10 | 6 | | K1129.101415 | K1129.201415 | M14X1,5 | 10 | 7 | | K1129.101615 | K1129.201615 | M16X1,5 | 10 | 8 | | K1129.101015 | K1129.201815 | M18X1,5 | 10 | 8 | | K1129.102015 | K1129.202015 | M20X1,5 | 10 | 10 | | K1129.102215 | K1129.202215 | M22X1,5 | 10 | 10 | | K1129.102415 | K1129.202415 | M24X1,5 | 12 | 12 | | K1129.102615 | - | M26X1,5 | 12 | 12 | | K1129.103015 | - | M30X1,5 | 12 | 17 | | K1129.103615 | - | M36X1,5 | 15 | 19 | | K1129.104215 | - | M42X1,5 | 18 | 22 | | K1129.104815 | - | M48X1,5 | 20 | 24 | | K1129.10018 | K1129.2001815 | R1/8 | 8 | 5 | | K1129.10014 | K1129.2001415 | R1/4 | 10 | 7 | | K1129.10038 | K1129.2003815 | R3/8 | 10 | 8 | | K1129.10012 | K1129.2001215 | R1/2 | 10 | 10 | | K1129.10034 | K1129.2003415 | R3/4 | 12 | 12 | | K1129.10100 | K1129.2010015 | R1 | 12 | 17 | | K1129.10114 | - | R1 1/4 | 18 | 22 | | K1129.10112 | - | R1 1/2 | 20 | 24 | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|