- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1130Šroubovací zátky s nákružkem a vnitřním šestihranem DIN 908 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Šroubové uzávěry s nákružkem a vnitřním šestihranem k uzavírání otvorů s válcovým vnitřním závitem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | K | L | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1130.100810 | 12 | M8x1 | 3 | 8 | 4 | | | 0,29 € | | K1130.101010 | 14 | M10X1 | 3 | 8 | 5 | | | 0,31 € | | K1130.101215 | 17 | M12X1,5 | 3 | 12 | 6 | | | 0,45 € | | K1130.101415 | 19 | M14X1,5 | 3 | 12 | 6 | | | 0,54 € | | K1130.101615 | 21 | M16X1,5 | 3 | 12 | 8 | | | 0,65 € | | K1130.101815 | 23 | M18X1,5 | 4 | 12 | 8 | | | 0,85 € | | K1130.102015 | 25 | M20X1,5 | 4 | 14 | 10 | | | 1,08 € | | K1130.102215 | 27 | M22X1,5 | 4 | 14 | 10 | | | 1,27 € | | K1130.102415 | 29 | M24X1,5 | 4 | 14 | 12 | | | 1,44 € | | K1130.102615 | 31 | M26X1,5 | 4 | 16 | 12 | | | 1,78 € | | K1130.102720 | 32 | M27X2 | 4 | 16 | 12 | | | 1,93 € | | K1130.103015 | 36 | M30X1,5 | 4 | 16 | 17 | | | 2,17 € | | K1130.103320 | 39 | M33X2 | 5 | 16 | 17 | | | 2,67 € | | K1130.103615 | 42 | M36X1,5 | 5 | 16 | 19 | | | 3,77 € | | K1130.104215 | 49 | M42X1,5 | 5 | 16 | 22 | | | 5,35 € | | K1130.104220 | 49 | M42X2 | 5 | 16 | 22 | | | 5,35 € | | K1130.104815 | 55 | M48X1,5 | 5 | 16 | 24 | | | 7,84 € | | K1130.104820 | 55 | M48X2 | 5 | 16 | 24 | | | 9,01 € | | K1130.10018 | 14 | G1/8 | 3 | 8 | 5 | | | 0,30 € | | K1130.10014 | 18 | G1/4 | 3 | 12 | 6 | | | 0,52 € | | K1130.10038 | 22 | G3/8 | 3 | 12 | 8 | | | 0,74 € | | K1130.10012 | 26 | G1/2 | 4 | 14 | 10 | | | 1,11 € | | K1130.10034 | 32 | G3/4 | 4 | 16 | 12 | | | 1,91 € | | K1130.10100 | 39 | G1 | 5 | 16 | 17 | | | 2,57 € | | K1130.10114 | 49 | G1 1/4 | 5 | 16 | 22 | | | 5,31 € | | K1130.10112 | 55 | G1 1/2 | 5 | 16 | 24 | | | 8,92 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|