- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1131Šroubovací zátky s nákružkem a vnějším šestihranem DIN 910 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Šroubové uzávěry s nákružkem a vnějším šestihranem k uzavírání otvorů s válcovým vnitřním závitem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | K | L | L1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1131.101010 | 14 | M10X1 | 6 | 8 | 3 | 10 | | | 0,72 € | | K1131.101215 | 17 | M12X1,5 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | 0,94 € | | K1131.101415 | 19 | M14X1,5 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | 0,97 € | | K1131.101615 | 21 | M16X1,5 | 6 | 12 | 3 | 17 | | | 1,21 € | | K1131.101815 | 23 | M18X1,5 | 8 | 12 | 4 | 17 | | | 1,54 € | | K1131.102015 | 25 | M20X1,5 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | 1,67 € | | K1131.102215 | 27 | M22X1,5 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | 1,90 € | | K1131.102415 | 29 | M24X1,5 | 9 | 14 | 4 | 22 | | | 2,70 € | | K1131.102615 | 31 | M26X1,5 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 3,14 € | | K1131.102720 | 32 | M27X2 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 3,25 € | | K1131.103015 | 36 | M30X1,5 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 3,75 € | | K1131.103320 | 39 | M33X2 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | 4,65 € | | K1131.103615 | 42 | M36X1,5 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | 7,13 € | | K1131.104215 | 49 | M42X1,5 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 8,77 € | | K1131.104220 | 49 | M42X2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 8,77 € | | K1131.104815 | 55 | M48X1,5 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 12,46 € | | K1131.104820 | 55 | M48X2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 12,47 € | | K1131.10018 | 14 | G1/8 | 6 | 8 | 3 | 10 | | | 0,69 € | | K1131.10014 | 18 | G1/4 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | 0,97 € | | K1131.10038 | 22 | G3/8 | 6 | 12 | 3 | 17 | | | 1,14 € | | K1131.10012 | 26 | G1/2 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | 1,73 € | | K1131.10034 | 32 | G3/4 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 3,01 € | | K1131.10100 | 39 | G1 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | 3,94 € | | K1131.10114 | 49 | G1 1/4 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 8,70 € | | K1131.10112 | 55 | G1 1/2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 11,30 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|