- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1101_AŠroubovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast, polyamid 66. Měrka hladiny oleje ocel, fosfátovaná zinkem.Provedení: Ploché těsnění, bezazbestové.Upozornění:Provozní teplota: max. 100 °C.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D3 | L | L1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1101.119014 | A | 19 | G1/4 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 1,54 € | | K1101.122038 | A | 22 | G3/8 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 1,56 € | | K1101.128012 | A | 28 | G1/2 | 4 | 7,5 | 11 | 24 | | | 1,66 € | | K1101.134034 | A | 34 | G3/4 | 5 | 9 | 11 | 30 | | | 2,05 € | | K1101.142100 | A | 42 | G1 | 5 | 10,5 | 12 | 36 | | | 2,46 € | | K1101.151114 | A | 51 | G1 1/4 | 5 | 12 | 13,5 | 42 | | | 3,30 € | | K1101.1191415 | A | 19 | M14X1,5 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 1,66 € | | K1101.1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 1,83 € | | K1101.1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 21 | | | 1,94 € | | K1101.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 4 | 8 | 10 | 24 | | | 1,96 € | | K1101.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 4 | 8 | 11 | 24 | | | 1,99 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|