Skupiny zboží
Šroubovací zátky s měrkou hladiny oleje
K1101

Šroubovací zátky s měrkou hladiny oleje

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast, polyamid 66.
Měrka hladiny oleje ocel, fosfátovaná zinkem.
Provedení: Ploché těsnění, bezazbestové.Upozornění:Tvar B má na boku u šestihranné hlavice odvzdušňovací otvor do 2 do 3,5 mm, v závislosti na velikosti šroubového uzávěru.Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
2) Otvor pro odvzdušnění pouze v provedení B
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1101 Šroubovací zátky s měrkou hladiny oleje 170 kB

Šroubovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení A

více informací

Výkresy

Šroubovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníD

D1D3LL1SWCADPřís.CenaObjednat
K1101.119014A19G1/447917 1,54 €
K1101.122038A22G3/847,51018 1,56 €
K1101.128012A28G1/247,51124 1,66 €
K1101.134034A34G3/4591130 2,05 €
K1101.142100A42G1510,51236 2,46 €
K1101.151114A51G1 1/451213,542 3,30 €
K1101.1191415A19M14X1,547917 1,66 €
K1101.1211615A21M16X1,547,51018 1,83 €
K1101.1261815A26M18X1,547,51021 1,94 €
K1101.1282015A28M20X1,5481024 1,96 €
K1101.1282215A28M22X1,5481124 1,99 €

Šroubovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení B

více informací

Výkresy

Šroubovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníD

D1D3LL1SWCADPřís.CenaObjednat
K1101.219014B19G1/447917 1,56 €
K1101.222038B22G3/847,51018 1,61 €
K1101.228012B28G1/247,51124 1,74 €
K1101.234034B34G3/4591130 2,10 €
K1101.242100B42G1510,51236 2,73 €
K1101.251114B51G1 1/451213,542 3,53 €
K1101.2191415B19M14X1,547917 1,94 €
K1101.2211615B21M16X1,547,51018 2,10 €
K1101.2261815B26M18X1,547,51021 2,17 €
K1101.2282015B28M20X1,5481024 2,24 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33