Skupiny zboží
Olejové zátky s šestihranem, provedení B, se symbolem pro naplnění a otvorem pro odvzdušnění
K0454_B

Olejové zátky s šestihranem, provedení B, se symbolem pro...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast, polyamid 66.Provedení: Černé. Ploché těsnění, bezazbestové.Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
2) Otvor pro odvzdušnění
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0454_B Olejové zátky s šestihranem, provedení B, se symbolem pro naplnění a otvorem pro odvzdušnění 224 kB

Výkresy

Olejové zátky s šestihranem, provedení B, se symbolem pro naplnění a otvorem pro odvzdušnění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1LL1SWUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0454.219014B19,5G1/479175 0,52 €
K0454.222038B22G3/87,510188 0,56 €
K0454.228012B28G1/27,511249 0,65 €
K0454.234034B34G3/49113011 0,94 €
K0454.242100B42G110,51235- 1,24 €
K0454.251114B51G1 1/41213,542- 1,83 €
K0454.258112B58G1 1/21014,550- 2,31 €
K0454.274200B74G213,51664- 3,32 €
K0454.2191415B19,5M14X1,579175 0,52 €
K0454.2211615B21M16X1,57,510186 0,57 €
K0454.2261815B26M18X1,57,510217 0,57 €
K0454.2282015B28M20X1,5810248 0,65 €
K0454.2282215B28M22X1,58112410 0,66 €
K0454.2524015B52M40X1,5101342- 1,64 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33