- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
Ukazatele hladiny náplně, šroubové uzávěry |
zpět |
|
Tyto komponenty se uplatňují v hydraulických systémech. Např. jako ukazatele hladiny oleje nebo také jiných kapalin. Vhodné jsou i pro nádrže a mazací jednotky ve strojírenství.
Maznice, ukazatel hladiny a šroubové uzávěry od společnosti KIPP
Společnost HEINRICH KIPP WERK nabízí rozsáhlý sortiment různých ovládacích prvků. Patří sem také plnicí hrdla, ukazatele hladiny naplnění, maznice a šroubové uzávěry. Výrobky jsou shrnuty v kategorii „Ukazatele hladiny náplně, šroubové uzávěry“. Objevujte rozsáhlou nabídku různých produktů v mnoha variantách. |
|
|
Sortiment maznic od společnosti KIPP
Maznice, známé také jako promazávací maznice, jsou malé normované díly, kterými lze mazat ložiska a jiné pohyblivé části. Aby bylo zajištěno spolehlivé mazání, musí se mazivo pravidelně doplňovat resp. vyměňovat pomocí mazací pistole. |
|
|
Způsob funkce maznic je velmi jednoduchá. Fungují jako hrdla, kterými se pomocí maznice plní maziva do pohyblivých částí, například ložisek. Protože pohyblivé části mají velmi malou vůli, musí být mazivo plněno do velmi omezeného prostoru pod vysokým tlakem. K tomuto účelu se používají mazací pistole, které vstřikují mazivo pod tlakem až 400 barů. Speciální tvary maznic umožňují spolehlivé upevnění ústí hadic maznic a bezpečné plnění mazivem. Zpětný ventil integrovaný do maznice zajišťuje, že vylisované mazivo opět nevytéká. Skládá se z odpružené kuličky. Při plnění je kulička tlakem vtlačována dovnitř a propouští mazivo. Po naplnění tlak klesne, pružina vytlačí kuličku nahoru a tím uzavře maznici. |
|
|
Různé tvary – správná maznice pro každou aplikaci
Maznice lze použít pro různé mazací aplikace na různých místech. Pro zajištění co nejlepší dostupnosti jsou maznice k dispozici v různých variantách. |
|
|
V sortimentu KIPP najdete maznice s kuželovou hlavou s kónickým závitem podle DIN 71412. Jejich název je odvozen od jejich kónického tvaru. Maznice s kuželovou hlavou patří mezi nejběžnější typy maznic. Jsou k dispozici v různých provedeních:
Díky různým provedením lze snadno promazávat i součásti v těžko přístupných místech. Na rozdíl od kuželových vsuvek nebo rázových maznic jsou závitové maznice vhodné i pro mechanicky ovládané mazací lisy. Protože jsou maznice s kuželovou hlavou určeny k našroubování, nedojde k jejich vytlačení ani při vysokém tlaku. V závislosti na verzi mají závity M6, M8 nebo M10. K ochraně maznic s kuželovu hlavou jsou k dispozici ochranné krytky v různých barvách. |
|
|
Kromě maznic s kuželovou hlavou nabízí společnost KIPP také ploché maznice podle DIN 3404. Díky své konstrukci umožňují vysoký průtok maziva, a jsou proto vhodné pro aplikace, které vyžadují velké množství maziva Nejsou také k dispozici jako dorazové maznice, ale pouze k našroubování a ve velikostech M6, M8, M10, M12 a M16. Jejich stabilní konstrukce je předurčuje pro strojní aplikace, kde jsou vystaveny vysoké vnější námaze. |
|
|
Trychtýřové maznice podle DIN 3405 jsou vhodné díky ploché konstrukci pro zapuštěnou nebo lícovanou montáž. Společnost KIPP má ve svém sortimentu různé tvary:
- přímý s šestihranem (provedení A)
- zalomené 45° se čtyřhranem (provedení B)
- zalomené 90° se čtyřhranem (provedení C)
K dispozici jsou závity M6, M8 a M10. Trychtýřovitý tvar umožňuje spolehlivé mazání i v těžko přístupných místech. Je však třeba dbát na to, aby bylo zajištěno pevné připojení mazacího lisu. |
|
|
Maznice jsou vhodné pro většinu aplikací, kde je třeba něco mazat resp. zásobovat mazivem Kromě konstrukce strojů a zařízení sem patří také konstrukce vozidel a speciálních strojů. Úkoly se neomezují pouze na průmyslový sektor, ale používají se i v soukromém sektoru. Zatímco v průmyslu je třeba mazat ložiska a pohyblivé části strojů, v soukromém sektoru se maznice používají mimo jiné na nájezdových brzdách přívěsů, například karavanů. |
|
|
Další výrobky ze sortimentu maznic, hladinoměrů a šroubových uzávěrů . |
|
Ukazatele hladiny naplnění nebo olejoznaky od společnosti KIPP spolehlivě ukazují stav naplnění nádrží a jiných nádob. Na vnější straně lze snadno odečíst příslušnou hladinu nebo výšku náplně. Díky různým velikostem jsou indikátory vhodné pro různé typy a konstrukce nádrží: nezáleží na tom, zda se jedná o nádrž na topný olej, hydraulickou kapalinu nebo mazivo. Jednotlivé varianty zobrazují kromě úrovně naplnění také teplotu média v zásobníku.
Kromě analogových variant najdete v sortimentu společnosti KIPP také elektronické varianty, které vysílají přes kabel různé informace do řídicí jednotky. V internetovém obchodě KIPP najdete elektrické olejoznaky pro monitorování stavu naplnění. Kromě toho existují modely, které zobrazují teplotu nebo varianty, které vypisují úroveň a teplotu. |
|
|
Pro snadnější plnění kapalin do nádoby mají často plnicí hrdlo. Kromě pomoci při plnění zajišťují také bezpečné uzavření nádob, jako jsou nádrže na olej, topný olej, hydraulické nádrže nebo nádrže na maziva. K dispozici jsou různé modely plnicích hrdel. Ty se liší materiálem a funkčností, a umožňují tak použití s různými kapalinami. Jsou například vyrobeny z chromové oceli > nebo plastové a v závislosti na výrobku mají odvzdušňovací ventil. |
|
|
U šroubových uzávěrů, známých také jako záslepky, se částečně jedná o klasické díly podle normy DIN. V závislosti na provedení jsou k dispozici s těsněním nebo bez něj a spolehlivě uzavírají otvory. Díky použití různých materiálů, jako jsou mosaz, plast, hliník nebo ocel, vzniká široké portfolio výrobků. Takto existuje téměř pro každou aplikaci správný šroubový uzávěr resp. záslepka. V závislosti na provedení se montáž provádí pomocí vnitřního a vnějšího imbusového klíče nebo ručně. |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|