- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- K0566
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ A, válcové s oboustranným vnějším závitem
- K0567
Pryžové silentbloky, z oceli, typ AT, projmuté s oboustranným vnějším závitem
- K0568
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ B, válcové s vitřním závitem
- K1321
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ B, válcové s vitřním závitem a vnějším závitem, šedé
- K0569
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ C, válcové s oboustranným vnitřním závitem
- K1320
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ C, válcové s oboustranným vnitřním závitem, šedé
- K0570
Pryžové silentbloky, typ CT s oboustranným vnitřním závitem
- K0571
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ D, válcové s vnějším závitem
- K1318
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ D, válcové s vnějším závitem, šedé
- K0572
Pryžový silentblok, z oceli, typ DS, přísavka s vnějším závitem
- K0573
Pryžové silentbloky, z oceli, typ E, válcové, s vnitřním závitem
- K1319
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ E, válcové, s vnitřním závitem, šedé
- K1931
Pryžové nárazníky typu TP, doraz dveří
- K0574
Pryžový silentblok, z oceli, typ KP, parabolické s vnějším závitem
- K0575
Pryžový silentblok, z oceli, typ K, kónický s vnějším závitem
- K0576
Pryžové dorazy,, typ KE, zaoblené, s vnitřním závitem
- K2051
Pryžový doraz, ocel Typ KRA zaoblený s vnějším závitem
- K1932
Pryžokovové dorazové lišty z oceli
- K1933
O-ložisko, z oceli, s oboustranným vnějším závitem
- K1907
Neoprenové spojovací izolátory, dvoudílné
- K2012
Pryžokovový stropní prvek
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0571Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ D, válcové... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kovové díly ocel o pevnosti 5.6 nebo nerezová ocel. Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 55° Shore A.Provedení: Ocel, pozinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Pryžové silentbloky se kromě jiného používají při uložení agregátů a jako doraz proti úderu pro omezení dráhy odpružení u materiálů, kterými se pohybuje. Vzhledem ke složení materiálu jsou pryžové silentbloky kontaktní, což může vést ke vzniku otěru a zabarvení např. na podlahách nebo kontaktních plochách. Na poptávku jsou k dispozici bezkontaktně zbarvené pryžové silentbloky z EPDM ve světle šedé barvě. Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °CNa vyžádání:Jiné tvrdosti Shore.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | H | G | L | Tuhost pružiny N/mm | Zatížení N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0571.00800855 | ocel | 8 | 8 | M3 | 6 | 40 | 40 | | | 0,69 € | | K0571.01001055 | ocel | 10 | 10 | M4 | 10 | 35 | 35 | | | 0,69 € | | K0571.01001555 | ocel | 10 | 15 | M4 | 10 | 26 | 40 | | | 0,69 € | | K0571.01500655 | ocel | 15 | 6 | M4 | 10 | 175 | 88 | | | 0,69 € | | K0571.01500855 | ocel | 15 | 8 | M4 | 10 | 187 | 187 | | | 0,69 € | | K0571.01501055 | ocel | 15 | 10 | M4 | 10 | 100 | 100 | | | 0,76 € | | K0571.01501555 | ocel | 15 | 15 | M4 | 10 | 50 | 100 | | | 0,80 € | | K0571.02000555 | ocel | 20 | 5 | M6 | 18 | 135 | 95 | | | 0,80 € | | K0571.02000855 | ocel | 20 | 8 | M6 | 18 | 250 | 250 | | | 0,81 € | | K0571.02001055 | ocel | 20 | 10 | M6 | 18 | 240 | 240 | | | 0,86 € | | K0571.02001555 | ocel | 20 | 15 | M6 | 18 | 110 | 220 | | | 0,97 € | | K0571.02002055 | ocel | 20 | 20 | M6 | 18 | 75 | 225 | | | 0,99 € | | K0571.02002555 | ocel | 20 | 25 | M6 | 18 | 65 | 227,5 | | | 1,06 € | | K0571.02500855 | ocel | 25 | 8 | M6 | 18 | 850 | 850 | | | 0,92 € | | K0571.02501055 | ocel | 25 | 10 | M6 | 18 | 400 | 400 | | | 0,92 € | | K0571.02501555 | ocel | 25 | 15 | M6 | 18 | 210 | 420 | | | 0,99 € | | K0571.02502055 | ocel | 25 | 20 | M6 | 18 | 140 | 420 | | | 1,06 € | | K0571.02502555 | ocel | 25 | 25 | M6 | 18 | 100 | 350 | | | 1,10 € | | K0571.02503055 | ocel | 25 | 30 | M6 | 18 | 79 | 316 | | | 1,16 € | | K0571.03001555 | ocel | 30 | 15 | M8 | 23 | 270 | 540 | | | 1,08 € | | K0571.03002055 | ocel | 30 | 20 | M8 | 23 | 238 | 714 | | | 1,21 € | | K0571.03002555 | ocel | 30 | 25 | M8 | 23 | 153 | 535,5 | | | 1,27 € | | K0571.03003055 | ocel | 30 | 30 | M8 | 23 | 127 | 508 | | | 1,30 € | | K0571.03004055 | ocel | 30 | 40 | M8 | 23 | 88 | 528 | | | 1,60 € | | K0571.04001555 | ocel | 40 | 15 | M8 | 23 | 710 | 1420 | | | 1,95 € | | K0571.04002055 | ocel | 40 | 20 | M8 | 23 | 365 | 1095 | | | 1,98 € | | K0571.04003055 | ocel | 40 | 30 | M8 | 23 | 205 | 820 | | | 2,10 € | | K0571.04004055 | ocel | 40 | 40 | M8 | 23 | 143 | 858 | | | 2,27 € | | K0571.05002055 | ocel | 50 | 20 | M10 | 28 | 646 | 1938 | | | 2,13 € | | K0571.05003055 | ocel | 50 | 30 | M10 | 28 | 354 | 1416 | | | 2,27 € | | K0571.05004055 | ocel | 50 | 40 | M10 | 28 | 230 | 1380 | | | 2,46 € | | K0571.05005055 | ocel | 50 | 50 | M10 | 28 | 160 | 1280 | | | 2,82 € | | K0571.06004055 | ocel | 60 | 40 | M10 | 28 | 317 | 1902 | | | 4,28 € | | K0571.07002555 | ocel | 70 | 25 | M10 | 28 | 980 | 3430 | | | 3,96 € | | K0571.07004555 | ocel | 70 | 45 | M10 | 28 | 438 | 3066 | | | 5,15 € | | K0571.07502555 | ocel | 75 | 25 | M12 | 37 | 1318 | 4613 | | | 4,97 € | | K0571.07504055 | ocel | 75 | 40 | M12 | 37 | 643 | 3858 | | | 5,79 € | | K0571.07505055 | ocel | 75 | 50 | M12 | 37 | 472 | 3776 | | | 5,92 € | | K0571.07505555 | ocel | 75 | 55 | M12 | 37 | 310 | 3100 | | | 6,00 € | | K0571.008008551 | nerezová ocel | 8 | 8 | M3 | 8 | 40 | 40 | | | 1,57 € | | K0571.010010551 | nerezová ocel | 10 | 10 | M4 | 10 | 35 | 35 | | | 1,63 € | | K0571.015015551 | nerezová ocel | 15 | 15 | M4 | 10 | 50 | 100 | | | 1,75 € | | K0571.020015551 | nerezová ocel | 20 | 15 | M6 | 18 | 110 | 220 | | | 2,07 € | | K0571.025020551 | nerezová ocel | 25 | 20 | M6 | 18 | 140 | 420 | | | 2,34 € | | K0571.030030551 | nerezová ocel | 30 | 30 | M8 | 23 | 127 | 508 | | | 2,77 € | | K0571.040030551 | nerezová ocel | 40 | 30 | M8 | 23 | 205 | 820 | | | 4,66 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|