Skupiny zboží
Pryžové silentbloky typ CT projmuté
K0570

Pryžové silentbloky, typ CT s oboustranným vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kovové díly z oceli, pevnost 5.6.
Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 57° Shore A.
Provedení: Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné pro uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.
Pryžové silentbloky s projmutým pryžovým obrysem snižují vysoká okrajová zatížení pryže při radiálním vychýlení a zvýší tím životnost konstrukční části.
Vzhledem ke složení materiálu jsou pryžové silentbloky kontaktní, což může vést ke vzniku otěru a zabarvení např. na podlahách nebo kontaktních plochách.
Na poptávku jsou k dispozici bezkontaktně zbarvené pryžové silentbloky z EPDM ve světle šedé barvě.
Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °CNa vyžádání:Jiné tvrdosti Shore.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0570 Pryžové silentbloky, typ CT s oboustranným vnitřním závitem 188 kB
 Technická informace pro pryžokovové silentbloky 58,9 kB

Výkresy

Pryžové silentbloky, typ CT s oboustranným vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HGTTuhost pružiny
N/mm
Zatížení
N
CADPřís.CenaObjednat
K0570.01501557151215M44111122 0,88 €
K0570.02001557201415M66227227 1,10 €
K0570.03002057302220M88252504 1,36 €
K0570.04003057403330M88199796 1,95 €
K0570.04004857402048M88111555 2,23 €
K0570.05003057504030M1010499998 2,46 €
K0570.07504057755040M12125972030 5,74 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33