Skupiny zboží
Teleskopické lišty, ocelovépro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 12 kg
K1567

Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, částečný...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z plastu.
Kuličky z oceli C.
Provedení: Kolejničky zinkované.
Kuličky, kaleny.
Pokyny k objednání:Prodej po párechUpozornění:U teleskopických lišt pro montáž do drážky s částečným výsuvem je zdvih menší než montážní délka. Představují cenově výhodné řešení při vedení zásuvek a podobných zařízení za nízkého tření a vysoké boční stability. Přidržování fixuje v uzavřené poloze. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 20.000 cyklech.Vezměte na vědomí:Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 1.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1567 Teleskopické lišty, ocelovépro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 12 kg 183 kB
 Quality criteria Telescopic slides 109 kB
 Overview of items telescopic slides 37,1 kB

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelovépro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 12 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

A1A2A3BHLL1Zdvih
S
T = hloubka drážkyNosnost
na jeden pár v
kg
Hloubka zásuvky
od - do
CADPřís.CenaObjednat
K1567.0222371603219010272222141506-712230 - 350 7,58 €
K1567.0328372883229610273283422326-712350 - 550 11,65 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33