Skupiny zboží
Teleskopické lišty, ocelovépro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg
K1569

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli a umělé hmoty.
Kuličky z oceli C.
Provedení: Kolejničky zinkované, modře pasivované.
Kuličky, kaleny.
Pokyny k objednání:Prodej po párechUpozornění:U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Přidržování fixuje v uzavřené poloze. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 20.000 cyklech.
Vezměte na vědomí:Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 1.Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelovépro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1A2A3A4A5A6A7B

HLZdvih
S
Nosnost
na jeden pár v
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1569.025035128----3519212,74525025030 12,14 €
K1569.03003512896---3524212,74530030030 13,54 €
K1569.03503512896---3529212,74535035030 15,04 €
K1569.0400351289696--3534212,74540040030 16,45 €
K1569.04503512896128--3539212,74545045030 17,89 €
K1569.0500351289612864-3544212,74550050030 19,29 €
K1569.0550351289612864323549212,74555055030 20,96 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33