Skupiny zboží
Teleskopické lišty, ocelovépro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 136 kg
K1581

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z plastu.
Kuličky z oceli C.
Provedení: Kolejničky zinkované.
Kuličky, kaleny.
Pokyny k objednání:Prodej po párechUpozornění:U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Přidržování fixuje v uzavřené poloze.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 60.000 cyklech.
Vezměte na vědomí:Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 3.Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelovépro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 136 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1A2A3A4B

HLZdvih
S
Nosnost
na jeden pár v
kg
statusCADPřís.CenaObjednat
K1581.0310157612734217,51976310310136výběhovy výrobek 82,97 €
K1581.0360157617834268,51976360360136výběhovy výrobek 91,49 €
K1581.04601576279,5343701976460460136výběhovy výrobek 103,21 €
K1581.05101576330344211976510510136výběhovy výrobek 105,85 €
K1581.0610157643234522,51976610610136výběhovy výrobek 124,77 €
K1581.06601576482,534573,51976660660136výběhovy výrobek 129,75 €
K1581.07101576533,5346241976710710136výběhovy výrobek 133,44 €
K1581.08101576635347251976810810136výběhovy výrobek 143,36 €
K1581.08601576686347761976860860136výběhovy výrobek 155,96 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33