K1528Trubkové úchyty z plastu s plastovým ramenem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Rameno rukojeti plast PA6. Spojovací trubka plast PVC.Provedení: Ramena madel s jemnou strukturou, černá. Spojovací trubka soustružená, černá.Upozornění:Vizuálně vhodné ke K1529 a K1530.Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | B1 | D | H | H1 | H2 | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1528.180 | 180 | 48 | 32 | 8,5 | 80 | 10 | 60 | 230 | 1000 | | | 32,81 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|