Konektor namontován v raménku madla ze spodní osy trubky. Konektory s kabelem délky 10 m lze dodat jako příslušenství. Objednávku je nutné učinit samostatně.
Elektrické krytí: IP65 při našroubovaném konektoru.
Lze dodat vizuálně vhodné trubkové madlo bez elektrické spínací funkce (K1528).Montáž:Ze strany obsluhy.Odkaz na výkres:
2) LED červená 3) LED zelená 4) Tlačítko 5) Konektor, M12x1
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.