Skupiny zboží
Třmenové madlo zahnuté pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1364

Třmenové madlo zahnuté pro těsnicí podložku a podložku Hygienic...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4404.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:

Třmenový úchyt v masivním provedení, kompletně leštěné do vysokého lesku. Díky takto dosažené hloubce drsnosti mnohem menší než Ra 0,8 µm nepřilnou zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku. Spolu s velkými poloměry se madlo extrémně snadno čistí.

Pomocí opěrného talíře, který je volitelně k dostání, se podstatně zvýší dosedací plocha, tzn. přenosné síly.

Jak přímé přišroubování nebo přišroubování s opěrným talířem jako mezikusem se provádí vždy s použitím těsnicích podložek Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals. Tím odpadá jinak běžné a nákladné přivařování úyhtu, broušení a leštění svarů. Veškerá spojovací místa a šroubovací plochy jsou tak hygienicky bezpečná.

Na vyžádání:Vnější závit, palcový závit, varianty délky a výšky.Příslušenství:

Těsnicí podložka a podložka Hygienic USIT® K1491 pro šroubovací plochy a opěrné podložky.

Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1364 Třmenové madlo zahnuté pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 317 kB
 Technické pokyny pro Hygienic USIT ® 207 kB

Výkresy (celkový přehled)

Třmenové madlo zahnuté pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
Třmenové madlo zahnuté pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Třmenové madlo zahnuté pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT ®

více informací

Výkresy

Třmenové madlo zahnuté pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT ®

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BDHLRR1TstatusCADPřís.CenaObjednat
K1364.1200512011,8M566,8131,80,51312,5výběhovy výrobek59,84 €
K1364.2000520011,8M566,8211,80,51312,5výběhovy výrobek62,43 €
K1364.3000530011,8M566,8311,80,51312,5výběhovy výrobek65,55 €
K1364.1200612014,2M669,2134,20,551615výběhovy výrobek62,55 €
K1364.2000620014,2M669,2214,20,551615výběhovy výrobek66,11 €
K1364.1200812018M8731380,61920výběhovy výrobek67,90 €
K1364.3000830018M8733180,61920výběhovy výrobek80,15 €
K1364.1201012022,3M1077,3142,30,7523,525výběhovy výrobek75,38 €
K1364.2001020022,3M1077,3222,30,7523,525výběhovy výrobek83,59 €
K1364.3001030022,3M1077,3322,30,7523,525výběhovy výrobek93,76 €

Závěrné podložky

více informací

Výkresy

Závěrné podložky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

pro
šrouby
D2

D3D4D5HH1H2R2R3statusCADPřís.CenaObjednat
K1365.05M513,51885,263,50,71,50,6výběhovy výrobek11,03 €
K1365.06M615,722,3106,284,80,71,50,75výběhovy výrobek11,43 €
K1365.10M1024,3351610,2127121,2výběhovy výrobek13,18 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33