Skupiny zboží
Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem s konektorem
K1527_A

Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plast PA6.Provedení: S jemnou strukturou, černé.Upozornění:Tlačítko s červenou nebo zelenou kontrolkou LED.
Připojení 8pólovým konektorem ve šroubovací ploše raménka madla. (Konektory s kabelem délky 10 m lze dodat jako příslušenství. Objednávku je nutné učinit samostatně).
Elektrické krytí: IP65 (při našroubovaném konektoru).
Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1527_A Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem s konektorem 174 kB
 Technické údaje pro třmenová madla s elektrickou spínací funkcí 85,2 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem s konektorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
komponenty
ABD

HH1H2
max.
H3LL1TNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1527.11601Azelená16026M66640701018217101000 194,27 €
K1527.11602Ačervená16026M66640701018217101000 194,27 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33