K1369Sklopné úchyty DIN 3136 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4301.Provedení: Bez povrchové úpravy.Použití:Bedny, víka.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | H | H1 | L1 | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1369.100 | 77 | 14 | 100 | 500 | | | 9,32 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|