K0234_BProfilové úchyty z hliníku, montáž ze strany obsluhy |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliníkový profil EN AW-6060.Provedení: Hliníkový profil matově eloxovaný.Upozornění:Profilovaná madla jsou dodávána s vnitřním závitem M6 nebo s průchozím otvorem pro šroub M5 pro boční montáž.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | A | D | H | L | T | Nosná síla N
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0234.086051 | B | černě eloxováno | 86 | 5,5 | 59 | 106 | 50 | 500 | | | 35,83 € | | K0234.100051 | B | černě eloxováno | 100 | 5,5 | 59 | 120 | 50 | 500 | | | 38,08 € | | K0234.120051 | B | černě eloxováno | 120 | 5,5 | 59 | 140 | 50 | 500 | | | 41,25 € | | K0234.086053 | B | přírodně eloxováno | 86 | 5,5 | 59 | 106 | 50 | 500 | | | 34,51 € | | K0234.100053 | B | přírodně eloxováno | 100 | 5,5 | 59 | 120 | 50 | 500 | | | 36,62 € | | K0234.120053 | B | přírodně eloxováno | 120 | 5,5 | 59 | 140 | 50 | 500 | | | 39,61 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|