K0232_BProfilové úchyty z hliníku, rýhované, profily L |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliníkový profil EN AW-6060.Provedení: Hliníkový profil vybroušený do hladka, matovaný a v přírodní barvě nebo černě eloxovaný.Upozornění:Libovolné provedení délek.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Provedení | A | D | H | L | T | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0232.20301 | přírodně eloxováno | B | 30 | M4 | 26 | 45 | 25 | 200 | | | 7,03 € | | K0232.20302 | černě eloxováno | B | 30 | M4 | 26 | 45 | 25 | 200 | | | 7,72 € | | K0232.20451 | přírodně eloxováno | B | 45 | M4 | 26 | 60 | 25 | 200 | | | 7,40 € | | K0232.20452 | černě eloxováno | B | 45 | M4 | 26 | 60 | 25 | 200 | | | 8,23 € | | K0232.20701 | přírodně eloxováno | B | 70 | M4 | 26 | 85 | 25 | 200 | | | 8,23 € | | K0232.20702 | černě eloxováno | B | 70 | M4 | 26 | 85 | 25 | 200 | | | 9,04 € | | K0232.20901 | přírodně eloxováno | B | 90 | M4 | 26 | 105 | 25 | 200 | | | 8,79 € | | K0232.20902 | černě eloxováno | B | 90 | M4 | 26 | 105 | 25 | 200 | | | 9,67 € | | K0232.21051 | přírodně eloxováno | B | 105 | M4 | 26 | 120 | 25 | 200 | | | 9,22 € | | K0232.21052 | černě eloxováno | B | 105 | M4 | 26 | 120 | 25 | 200 | | | 10,14 € | | K0232.21201 | přírodně eloxováno | B | 120 | M4 | 26 | 135 | 25 | 200 | | | 9,70 € | | K0232.21202 | černě eloxováno | B | 120 | M4 | 26 | 135 | 25 | 200 | | | 10,68 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|