K0238_BMiskové úchyty z hliníku, upevnění dvěma zápustnými šrouby |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Misková madla z hliníkového profilu. Boční lišty z polyamidu. Provedení B - upevnění dvěma ocelovými šrouby se zápustnou hlavou.Provedení: Misková madla otryskaná, satinovaná a černě nebo přírodně eloxovaná. Gumový profil černý. Upevňovací šrouby pozinkované.Upozornění:Madla tvaru B lze alternativně zvenčí upevnit dvěma šrouby se zápustnou hlavou.
Dvě křížové drážky pro šrouby M4, které jsou vůči sobě pootočené o 90°, umožňují ukostření a mohou sloužit jako pomoc při montáži doplňkových dílů.Montáž:Po nasunutí spodní gumové lišty zaklapneme obě boční krytky k miskovému madlu. Poté je třeba pod úhlem 45° zastrčit madlo přes spodní okraj montážního otvoru a přitlačit ho proti stěně krytu. V závislosti na typu provedení se nyní vtlačí druhý pryžový profil do horní drážky nebo se upevnění provede pomocí dvou šroubů se zápustnou hlavou.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Provedení | Provedení 2 | H | L | L1 | T | Montážní otvor | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0238.10021 | černá | B | šroubovatelný | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 | | | 16,29 € | | K0238.10023 | natur | B | šroubovatelný | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 | | | 15,28 € | | K0238.11821 | černá | B | šroubovatelný | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 | | | 17,31 € | | K0238.11823 | natur | B | šroubovatelný | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 | | | 16,13 € | | K0238.16721 | černá | B | šroubovatelný | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 | | | 20,20 € | | K0238.16723 | natur | B | šroubovatelný | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 | | | 18,41 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|