K0239Miskové úchyty z hliníku, sklopné |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Misková madla z hliníkového profilu. Boční lišty z polyamidu. Provedení A - upevnění gumovou lištou. Provedení B - upevnění dvěma ocelovými šrouby se zápustnou hlavou.Provedení: Miskové madlo a rukojeť otryskány, satinovány a eloxovány černě nebo v přírodním barevném provedení. Gumový profil černý. Upevňovací šrouby pozinkované.Upozornění:Misková madla sklopná v provedení A lze u tlouštěk plechů 1-2,5 mm namontovat bez přišroubování pomocí 2 profilů z měkkého plastu. Misková madla sklopná v provedení B lze alternativně připevnit 2 zápustnými šrouby z vnějšku.
Dvě křížové drážky u šroubů M4 umožňují připojení uzemnění a mohou sloužit jako montážní pomůcka pro dodatečné vestavné díly.Montáž:Po nasunutí spodní gumové lišty zaklapneme obě boční krytky k miskovému madlu madlu. Poté je třeba pod úhlem 45° zastrčit madlo přes spodní okraj montážního otvoru a přitlačit ho proti stěně krytu. V závislosti na typu provedení se nyní vtlačí druhý pryžový profil do horní drážky nebo se upevnění provede pomocí dvou šroubů se zápustnou hlavou.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Provedení | Provedení 2 | H | L | L1 | T | Montážní otvor | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0239.10011 | černá | A | zásuvné | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 107 x 73 | 500 | | | 53,01 € | | K0239.11811 | černá | A | zásuvné | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 125 x 73 | 500 | | | 55,68 € | | K0239.16711 | černá | A | zásuvné | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 174 x 73 | 500 | | | 62,92 € | | K0239.10013 | natur | A | zásuvné | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 107 x 73 | 500 | | | 51,62 € | | K0239.11813 | natur | A | zásuvné | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 125 x 73 | 500 | | | 54,19 € | | K0239.16713 | natur | A | zásuvné | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 174 x 73 | 500 | | | 61,11 € | |
|
Miskové úchyty z hliníku, sklopné, upevnění dvěma šrouby |
více informací |
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Provedení | Provedení 2 | H | L | L1 | T | Montážní otvor | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0239.10021 | černá | B | šroubovatelný | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 107 x 73 | 500 | | | 54,62 € | | K0239.11821 | černá | B | šroubovatelný | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 125 x 73 | 500 | | | 57,28 € | | K0239.16721 | černá | B | šroubovatelný | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 174 x 73 | 500 | | | 64,52 € | | K0239.10023 | natur | B | šroubovatelný | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 107 x 73 | 500 | | | 53,19 € | | K0239.11823 | natur | B | šroubovatelný | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 125 x 73 | 500 | | | 55,68 € | | K0239.16723 | natur | B | šroubovatelný | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 174 x 73 | 500 | | | 62,70 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|