K0244Krytky z plastu pro třmenové úchyty, zalomené |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisUpozornění:Zde naleznete vhodnou zalomenou krytku ke svým třmenovým úchytům.
K0244.1 vhodné k třmenovému úchytu, zalomané provedení A K0244.3 vhodné k třmenovému úchytu, zalomené provedení BZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | VPE | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0244.1 | A | 2 | | | 1,28 € | | K0244.3 | B | 2 | | | 2,44 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|