K1128Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Manipulační rukojeť, hliník. Manipulační rameno a kryt PA 6. Závitové pouzdro, ocel.Provedení: Manipulační rukojeť eloxovaná, v přírodní barvě nebo černá. Závitové pouzdro pozinkované.Upozornění:- 19" - uzavřený design - snadná montáž - montáž víka se provádí plastovým kladívkemZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | A | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1128.055101 | černá | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 | | | 5,13 € | | K1128.088101 | černá | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 | | | 5,28 € | | K1128.100101 | černá | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 | | | 5,32 € | | K1128.120101 | černá | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 | | | 5,39 € | | K1128.180101 | černá | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 | | | 5,63 € | | K1128.235101 | černá | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 | | | 5,82 € | | K1128.055103 | natur | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 | | | 5,13 € | | K1128.088103 | natur | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 | | | 5,28 € | | K1128.100103 | natur | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 | | | 5,32 € | | K1128.120103 | natur | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 | | | 5,39 € | | K1128.180103 | natur | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 | | | 5,63 € | | K1128.235103 | natur | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 | | | 5,82 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|