Skupiny zboží
Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu
K1127

Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Manipulační rukojeť, hliník.
Manipulační rameno a kryt PA 6.
Šroub a matice s nákružkem, ocel.
Provedení: Manipulační rukojeť eloxovaná v přírodní barvě nebo černá.
Šroub a matice s nákružkem pozinkované.
Upozornění:- 19"
- uzavřený design
- snadná montáž
- montáž víka se provádí plastovým kladívkem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1127 Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu 132 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1127.055201černá5512,5M54075,51000 5,36 €
K1127.088201černá8812,5M540108,51000 5,57 €
K1127.100201černá10012,5M540120,51000 5,71 €
K1127.120201černá12012,5M540140,51000 5,78 €
K1127.180201černá18012,5M540200,51000 5,98 €
K1127.235201černá23512,5M540255,51000 6,23 €
K1127.055203natur5512,5M54075,51000 5,36 €
K1127.088203natur8812,5M540108,51000 5,57 €
K1127.100203natur10012,5M540120,51000 5,71 €
K1127.120203natur12012,5M540140,51000 5,78 €
K1127.180203natur18012,5M540200,51000 5,98 €
K1127.235203natur23512,5M540255,51000 6,23 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33