K1092_ATřmenová madla, provedení A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast vyztužený skelnými vlákny. Závitové pouzdro z mosazi.Provedení: Madlo černé. Kryt šedý.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | Provedení | A | B | B1 | D | D1 | H | H1 | H2 | L | T | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1092.109406 | vnitřní závit | A | 94 | 24 | 21 | M6 | 16 | 37 | 30 | 33 | 118 | 12 | 2000 | | | 5,07 € | | K1092.111706 | vnitřní závit | A | 117 | 28 | 24 | M6 | 18 | 40,5 | 31,5 | 34 | 145 | 12 | 3400 | | | 5,75 € | | K1092.111708 | vnitřní závit | A | 117 | 28 | 24 | M8 | 18 | 40,5 | 31,5 | 34 | 145 | 12 | 3400 | | | 5,93 € | | K1092.112006 | vnitřní závit | A | 120 | 28 | 24 | M6 | 18 | 40,5 | 31,5 | 34 | 148 | 12 | 3500 | | | 5,75 € | | K1092.112008 | vnitřní závit | A | 120 | 28 | 24 | M8 | 18 | 40,5 | 31,5 | 34 | 148 | 12 | 3500 | | | 5,93 € | | K1092.113208 | vnitřní závit | A | 132 | 28 | 24 | M8 | 18 | 43 | 34 | 36,5 | 160 | 12 | 3500 | | | 6,29 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|