K1074Třmenové úchyty z plastu, čtvercové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Duroplast FS 31. Vložka do závitu z oceli.Provedení: Černé.Pokyny k objednání:Upevňovací šrouby jsou součástí dodávky.Upozornění:Zatížitelnost max. 500 N.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | A | B | B1 | C | D | H | L | T | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1074.11005 | duroplast | 110 | 16 | 14 | 12 | M5 | 42 | 130 | 10 | 500 | | | 7,80 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|