K0652Trubkové úchyty z nerezové oceli, s ramenem z jemného odlitku |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Spojovací trubka nerezová oce 1.4301.
patky madla přesný odlitek G 4581.
Upevňovací materiál nerezová ocel 1.4301.
Svěrný a těsnicí kroužek ze silikonkaučuku v kvalitě použitelné pro styk s potravinami Dlouhodobě odolné proti teplotě od -60 °C až do +200 °C.Provedení: Spojovací rameno jemně vybroušeno. Patky ramene otryskány a polomatně elektrolyticky leštěny.Upozornění:Univerzálně použitelná spojovatelná trubková madla z nerezové oceli. Spojení trubky s patkou je vodotěsné. Dodatečné upnutí trubky závitovým kolíkem s vnitřním šestihranem. Pro šroubové upevnění vpředu nebo vzadu. Snadné čištění, zvláště vhodné pro potravinářský průmysl.Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|