Skupiny zboží
Třmenové úchyty, z plastu zalomené
K0244

Třmenové úchyty, z plastu zalomené

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast PA zesílený skelnými kuličkami.Provedení: Černé.Upozornění:Třmenová madla zalomená, ergonomicky tvarovaná s ochranou proti prostrčení ruky. K montáži na dveře, klapky a hliníkové profily. Ideální pro dvojkřídlé dveře. Upevnění pomocí šroubů s šestihrannou hlavou M8.

Krytky nejsou součástí dodávky.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0244 Třmenové úchyty, z plastu zalomené 199 kB

Výkresy

Třmenové úchyty, z plastu zalomené

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABDHLNosná síla
N
Objednací číslo
krytky
CADPřís.CenaObjednat
K0244.100081A100738,5651341000K0244.1  5,28 €
K0244.198081B1981008,8802361000K0244.3  22,52 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33