Skupiny zboží
Miskové úchyty z plastu, šroubovatelné
K0242

Miskové úchyty z plastu, šroubovatelné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast zesílený skelnými kuličkami.Provedení: Polomatná černá nebo světle šedá.Upozornění:Tato misková madla s ergonomickým tvarem jsou vhodná pro tloušťky stěn 1-5 mm.Montáž:Madlo se vsadí do výseku stěny tělesa a poté se na čelní straně upevní dvěma zápustnými šrouby (nejsou součástí dodávky).Odkaz na výkres:
1) pro zápustné šrouby M4
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0242 Miskové úchyty z plastu, šroubovatelné 121 kB

Výkresy

Miskové úchyty z plastu, šroubovatelné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Barva
základního
tělesa
AHLL1TNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0242.1082041černá826167100251000 9,68 €
K0242.1112041černá1126197130251000 10,26 €
K0242.1082042světle šedá RAL 7035826167100251000 9,68 €
K0242.1112042světle šedá RAL 70351126197130251000 10,26 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33