Skupiny zboží
Trubkové úchyty z nerezové oceli, s ramenem z jemného odlitku, montáž ze strany obsluhy
K0227_A

Trubkové úchyty z nerezové oceli, s ramenem z jemného odlitku,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Spojovací trubka a upevňovací materiál nerezová ocel 1.4301.
Patka madla - přesný odlitek 1.4581.
Provedení: Spojovací rameno jemně vybroušeno nebo opatřeno rýhovaným umělohmotným černým potahem.
Patky ramene otryskány a polomatně elektrolyticky leštěny.
Upozornění:Pro trubková madla provedení A jsou součástí dodávky imbusový šroub, matice a podložky.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0227_A Trubkové úchyty z nerezové oceli, s ramenem z jemného odlitku, montáž ze strany obsluhy 159 kB

Výkresy

Trubkové úchyty z nerezové oceli, s ramenem z jemného odlitku, montáž ze strany obsluhy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního
tělesa
ABDHLNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0227.200081Abroušeno20026M8x35602261000 176,83 €
K0227.300081Abroušeno30026M8x35603261000 186,74 €
K0227.400081Abroušeno40026M8x35604261000 196,69 €
K0227.200082Ažebrovaný černý plastový potah20026M8x35602261000 180,79 €
K0227.300082Ažebrovaný černý plastový potah30026M8x35603261000 192,70 €
K0227.400082Ažebrovaný černý plastový potah40026M8x35604261000 202,66 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33