K0226Trubkové úchyty z nerezové oceli, s plastovým ramenem |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Patky ramena z vyztuženého termoplastu.
Spojovací trubka nerezová ocel 1.4301, vložky ušlechtilá ocel 1.4305.Provedení: Patky ramena s jemnou strukturou, černé. Spojovací ramena jemně vybroušena. Vložky jemně vysoustruženy.Upozornění:Přesného usazení ramena na umělohmotný čep je dosaženo díky rozpěrným vložkám. Použití O-kroužku zabraňuje vniknutí stříkající vody. Různé způsoby uchycení umožňují montáž z čelní i zadní strany i oboustrannou montáž. Materiál upevňovacích dílů k madlům s vybráním pro šroub je z nerezové oceli. Madla se závitovou vložkou se dodávají bez šroubů.Odkaz na výkres:Provedení A: s vybráním pro šroub Provedení B: závitová vložka
1) Nástavec hlavy šroubu (A), popř. závitová vložka (B). Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|