K0220Třmenové úchyty z hliníku, zalomené, s plastovým ramenem úchytu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Rameno termoplast zesílený skleněnými kuličkami. Spojovací trubka hliník.Provedení: Termoplast černý. Hliník eloxovaný.Upozornění:Koncovky jsou na spojovacím ramenu zakolíkovány. Součástí dodávky je i černě pozinkovaný imbusový šroub, matice a podložky.Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | A | B | B1 | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0220.2001 | natur | 200 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 230 | 800 | | | 44,76 € | | K0220.2501 | natur | 250 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 280 | 800 | | | 46,82 € | | K0220.3001 | natur | 300 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 330 | 800 | | | 49,08 € | | K0220.3501 | natur | 350 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 380 | 800 | | | 51,07 € | | K0220.4001 | natur | 400 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 430 | 800 | | | 53,12 € | | K0220.2002 | černá | 200 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 230 | 800 | | | 47,01 € | | K0220.2502 | černá | 250 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 280 | 800 | | | 49,24 € | | K0220.3002 | černá | 300 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 330 | 800 | | | 51,49 € | | K0220.3502 | černá | 350 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 380 | 800 | | | 53,75 € | | K0220.4002 | černá | 400 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 430 | 800 | | | 55,95 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|