K0216Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Rameno madla hliník. Patky madla z vyztuženého polyamidu.Provedení: Povrch ramena madla matovaný a eloxovaný černě nebo v přírodním barevném provedení. Patky madla polomatné s jemnou strukturou, černé.Montáž:Ze strany obsluhy.Odkaz na výkres:1) Blokovací ozubená matice Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Třmenové úchyty z hliníku s plastovým ramenem úchytu a rýhovaným ramenem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | A | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0216.05501 | A | černá | 55 | 12 | M5 | 40 | 70 | 1000 | | | 6,82 € | | K0216.08801 | A | černá | 88 | 12 | M5 | 40 | 103 | 1000 | | | 7,35 € | | K0216.10001 | A | černá | 100 | 12 | M5 | 40 | 115 | 1000 | | | 7,52 € | | K0216.12001 | A | černá | 120 | 12 | M5 | 40 | 135 | 1000 | | | 7,83 € | | K0216.18001 | A | černá | 180 | 12 | M5 | 40 | 195 | 1000 | | | 8,78 € | | K0216.23501 | A | černá | 235 | 12 | M5 | 40 | 250 | 1000 | | | 9,67 € | | K0216.05503 | A | natur | 55 | 12 | M5 | 40 | 70 | 1000 | | | 6,44 € | | K0216.08803 | A | natur | 88 | 12 | M5 | 40 | 103 | 1000 | | | 6,79 € | | K0216.10003 | A | natur | 100 | 12 | M5 | 40 | 115 | 1000 | | | 6,94 € | | K0216.12003 | A | natur | 120 | 12 | M5 | 40 | 135 | 1000 | | | 7,16 € | | K0216.18003 | A | natur | 180 | 12 | M5 | 40 | 195 | 1000 | | | 7,83 € | | K0216.23503 | A | natur | 235 | 12 | M5 | 40 | 250 | 1000 | | | 8,46 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | A | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0216.055101 | B | černá | 55 | 12 | M5 | 40 | 75 | 1000 | | | 10,42 € | | K0216.088101 | B | černá | 88 | 12 | M5 | 40 | 108 | 1000 | | | 10,91 € | | K0216.100101 | B | černá | 100 | 12 | M5 | 40 | 120 | 1000 | | | 11,17 € | | K0216.120101 | B | černá | 120 | 12 | M5 | 40 | 140 | 1000 | | | 11,47 € | | K0216.180101 | B | černá | 180 | 12 | M5 | 40 | 200 | 1000 | | | 12,53 € | | K0216.235101 | B | černá | 235 | 12 | M5 | 40 | 255 | 1000 | | | 13,39 € | | K0216.055103 | B | natur | 55 | 12 | M5 | 40 | 75 | 1000 | | | 9,80 € | | K0216.088103 | B | natur | 88 | 12 | M5 | 40 | 108 | 1000 | | | 10,26 € | | K0216.100103 | B | natur | 100 | 12 | M5 | 40 | 120 | 1000 | | | 10,37 € | | K0216.120103 | B | natur | 120 | 12 | M5 | 40 | 140 | 1000 | | | 10,73 € | | K0216.180103 | B | natur | 180 | 12 | M5 | 40 | 200 | 1000 | | | 11,68 € | | K0216.235103 | B | natur | 235 | 12 | M5 | 40 | 255 | 1000 | | | 12,53 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|