K0211Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Rameno madla aluminium EN AW-6060. Patky madla z polyamidu, zesíleného skelnými kuličkami. Závitové pouzdro z mosazi. Svěrací pouzdro z nerezové oceli.Provedení: Rameno madla v přírodním barevném provedení nebo černě eloxované. Patky madla v hliníkové barvě nebo černé.Upozornění:Spojovatelná madla z oválného profilu. Provedení s patkami z plastu a oválným ramenem z hliníku.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Barva komponenty | A | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0211.1200081 | natur | hliníkově stříbrná | 200 | 36 | M8 | 65 | 220 | 1000 | | | 27,06 € | | K0211.1250081 | natur | hliníkově stříbrná | 250 | 36 | M8 | 65 | 270 | 1000 | | | 28,80 € | | K0211.1300081 | natur | hliníkově stříbrná | 300 | 36 | M8 | 65 | 320 | 1000 | | | 30,56 € | | K0211.1400081 | natur | hliníkově stříbrná | 400 | 36 | M8 | 65 | 420 | 1000 | | | 34,02 € | | K0211.1500081 | natur | hliníkově stříbrná | 500 | 36 | M8 | 65 | 520 | 1000 | | | 37,51 € | | K0211.1200082 | natur | černá | 200 | 36 | M8 | 65 | 220 | 1000 | | | 24,64 € | | K0211.1250082 | natur | černá | 250 | 36 | M8 | 65 | 270 | 1000 | | | 26,38 € | | K0211.1300082 | natur | černá | 300 | 36 | M8 | 65 | 320 | 1000 | | | 28,20 € | | K0211.1400082 | natur | černá | 400 | 36 | M8 | 65 | 420 | 1000 | | | 31,78 € | | K0211.1500082 | natur | černá | 500 | 36 | M8 | 65 | 520 | 1000 | | | 35,31 € | | K0211.1200083 | černá | černá | 200 | 36 | M8 | 65 | 220 | 1000 | | | 25,19 € | | K0211.1250083 | černá | černá | 250 | 36 | M8 | 65 | 270 | 1000 | | | 26,99 € | | K0211.1300083 | černá | černá | 300 | 36 | M8 | 65 | 320 | 1000 | | | 28,78 € | | K0211.1400083 | černá | černá | 400 | 36 | M8 | 65 | 420 | 1000 | | | 32,42 € | | K0211.1500083 | černá | černá | 500 | 36 | M8 | 65 | 520 | 1000 | | | 36,01 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|