K0210Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Patky madla z vyztuženého termoplastu, černé. Spojovací trubka z aluminia.Provedení: Spojovací trubka broušená a eloxovaná v přírodním barevném provedení Spojovací trubka s rýhovaným umělohmotným potahem, černéUpozornění:V oblasti objímky pro trubku mají držáky madla 4 upínací žebra. Při zatlačení spojovací trubky dojde k odření těchto žeber, což způsobí přesně zalícované spojení. Černě pozinkované upevňovací šrouby, podložky i matice jsou součástí dodávky.Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | A | B | B1 | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0210.180 | hliník | broušená eloxovaná | 180 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 204 | 500 | | | 14,75 € | | K0210.200 | hliník | broušená eloxovaná | 200 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 224 | 500 | | | 15,20 € | | K0210.250 | hliník | broušená eloxovaná | 250 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 274 | 500 | | | 16,21 € | | K0210.300 | hliník | broušená eloxovaná | 300 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 324 | 500 | | | 17,20 € | | K0210.350 | hliník | broušená eloxovaná | 350 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 374 | 500 | | | 18,22 € | | K0210.400 | hliník | broušená eloxovaná | 400 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 424 | 500 | | | 19,26 € | | K0210.500 | hliník | broušená eloxovaná | 500 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 524 | 500 | | | 21,27 € | | K0210.600 | hliník | broušená eloxovaná | 600 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 624 | 500 | | | 23,24 € | | K0210.1803 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 180 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 204 | 500 | | | 17,62 € | | K0210.2003 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 200 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 224 | 500 | | | 18,14 € | | K0210.2503 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 250 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 274 | 500 | | | 19,34 € | | K0210.3003 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 300 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 324 | 500 | | | 20,48 € | | K0210.3503 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 350 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 374 | 500 | | | 21,66 € | | K0210.4003 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 400 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 424 | 500 | | | 22,91 € | | K0210.5003 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 500 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 524 | 500 | | | 25,28 € | | K0210.6003 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 600 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 624 | 500 | | | 27,17 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|