K0209Trubkové úchyty z hliníku s černým komáxitovaným ramenem úchytu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliník.Provedení: Patky madla černě komaxitované. Spojovací rameno eloxováno v přírodním provedení.Upozornění:Černě pozinkované upevňovací šrouby s vnitřním šestihranem M12X70, jakož i příslušné podložky a matice jsou součástí dodávky.Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|