K0208Třmenová madla nerezová ocel, oválná |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Třmenové madlo nerezová ocel 1.4404.
Upevňovací materiál 1.4301.Provedení: Povrch pololesklý a vyleštěn do hladka.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | B1 | D | H | L | R | T | Nosná síla N
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0208.10005 | 100 | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 108 | 22 | 10 | 1000 | | | 20,34 € | | K0208.12005 | 120 | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 128 | 22 | 10 | 1000 | | | 21,37 € | | K0208.15005 | 150 | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 158 | 22 | 10 | 1000 | | | 22,94 € | | K0208.18005 | 180 | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 188 | 22 | 10 | 1000 | | | 23,76 € | | K0208.25005 | 250 | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 258 | 22 | 10 | 1000 | | | 28,12 € | | K0208.10006 | 100 | 19,5 | 10 | M6x12 | 45 | 110 | 24 | 12 | 1000 | | | 22,88 € | | K0208.12006 | 120 | 19,5 | 10 | M6x12 | 45 | 130 | 24 | 12 | 1000 | | | 24,20 € | | K0208.15006 | 150 | 19,5 | 10 | M6x12 | 45 | 160 | 24 | 12 | 1000 | | | 26,08 € | | K0208.18006 | 180 | 19,5 | 10 | M6x12 | 45 | 190 | 24 | 12 | 1000 | | | 27,27 € | | K0208.25006 | 250 | 19,5 | 10 | M6x12 | 45 | 260 | 24 | 12 | 1000 | | | 32,47 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|